Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar las fuerzas de presión

Controlar las fuerzas de presión

Con la ayuda de nuestros sensores de presión compactos BSP, las fuerzas de prensado se pueden determinar de forma sencilla a través de la presión hidráulica aplicada. Los usuarios de prensas hidráulicas disponen así de una solución robusta y económica para el control dinámico de las fuerzas de prensado que se producen. Gracias a la carcasa giratoria y a la sencilla programación conforme a la VDMA, los sensores pueden montarse de forma flexible y manejarse cómodamente. Puede registrar de forma rápida y fiable la presión actual del sistema a través de la brillante pantalla LED.

Las características especiales

  • Resistente a la presión de -1 a 600 bar
  • Conexión a proceso G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Encajado frontal en G½" y TriClamp 1,5"
  • Salidas conmutables (analógicas, digitales, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?