Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición

Controlar las posiciones de apertura de los hornos de fundición

Nuestros sensores de inclinación permiten controlar la cubierta de los hornos de fundición en cualquier momento de forma fiable: tanto durante el llenado de los hornos con material bruto como también durante el vuelco de la colada. Gracias al principio de medición absoluto sin contacto, los sensores de inclina- ción son capaces de detectar directamente el ángulo de las partes móviles de la máquina, garantizando así su posición correcta. Estos sensores destacan por su montaje sencillo y elevada precisión. Usando un dispositivo de conmutación analógico se pueden ajustar puntos de conmutación.

Características

  • Posibilidad de efectuar cualquier posicionamiento gracias a la función de centrado (calibración)
  • Gran zona angular de ± 90°
  • Regulación precisa de los procesos gracias a la elevada precisión de 0,8°
  • Ideal para condiciones adversas gracias a su amplio rango de tempe- ratura de –20...+85 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?