Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Controlar las prensas hidráulicas

Controlar las prensas hidráulicas

Las prensas hidráulicas (carreras largas, índices de carrera bajos) alcanzan su fuerza nominal en toda la longitud de la carrera. Los sistemas magnetostrictivos de medición de la posición se encargan de la supervisión de la posición. Aquí, el codificador de posición está montado en la parte móvil de la prensa, mientras que la varilla con el elemento de medición de desplazamiento está montada en la parte estacionaria. Los sistemas con una alta precisión de los valores medidos y la velocidad de actualización son insensibles a los golpes mecánicos, por lo que puede utilizar la máquina de forma óptima.

Las características especiales

  • Alta disponibilidad de la máquina, ya que es insensible a los golpes y las vibraciones
  • Para carreras largas y bajas
  • Sin desgaste: alta durabilidad y larga vida útil

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?