Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Cosechadora: Medir la altura del mecanismo segador

Cosechadora: Medir la altura del mecanismo segador

Para evitar el desperdicio de la cosecha, es necesario que el mecanismo segador de una cosechadora se encuentre siempre paralelo al suelo y que mantenga una distancia predefinida con respecto a este. Utilice para ello nuestro sensor ultrasónico BUS. Este sensor mide la distancia entre el mecanismo segador y el suelo en al menos dos lugares (derecha, izquierda) y nivela la distancia a través de cilindros hidráulicos. Incluso en campos inclinados y pendientes, asegura una cosecha uniforme y el máximo rendimiento.

Características

  • Uso muy versátil: amplio margen de temperatura (–25...70 °C)
  • Para entornos adversos: Sin mermas por niebla, polvo y suciedad (IP67)
  • Brinda margen de montaje: Elevados alcances (30...350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?