Detección de objetos en el embalaje secundario
EMBALAJE SECUNDARIO
En los procesos de embalaje secundario, como el encajado, el embalaje en bandejas y el embalaje en cajas de cartón, es imprescindible contar con un sistema fiable de detección de objetos para garantizar un flujo fluido de material y evitar que falten productos o que estos estén mal colocados. Entre las tareas típicas se incluyen la detección de cajas de cartón antes del cierre, la comprobación de la presencia de productos durante el agrupamiento y la confirmación de que las capas estén completas antes del embalaje en caja.
Un enfoque escalable basado en sensores permite a las máquinas de envasado realizar tareas estándar de forma eficiente y, al mismo tiempo, abarcar aplicaciones más exigentes. Las fotocélulas de gama básica ofrecen una solución económica para la detección de la presencia de cajas de cartón, mientras que los sensores ópticos y ultrasónicos avanzados son aptos para aplicaciones exigentes y de alta velocidad. Esto mejora la estabilidad de la línea, reduce los tiempos de inactividad y aumenta la eficacia global de la máquina (OEE) en las líneas de envasado secundario.
Las principales ventajas
-
Detección eficiente para aplicaciones estándar
Los sensores ópticos de gama básica detectan de forma fiable la presencia de cajas de cartón antes del cierre o el sellado, lo que garantiza que las cajas vacías o mal alimentadas se identifiquen en una fase temprana del proceso. -
Alto rendimiento para máquinas de embalaje en cartón
Los sensores ópticos de última generación permiten una detección rápida y precisa de productos, grupos de productos o capas en aplicaciones de envasado en cartón, incluso con un alto rendimiento y superficies difíciles. -
Detección fiable allí donde los métodos ópticos no son adecuados
Los sensores ultrasónicos permiten una detección de presencia constante, independientemente del color, la transparencia o las características de la superficie, por lo que son ideales para envases mixtos, reflectantes o irregulares. -
Mayor estabilidad de la línea y reducción de los tiempos de inactividad
La detección fiable de objetos evita las cajas vacías, las cajas incompletas y las paradas de la máquina, lo que garantiza un proceso de embalaje secundario continuo y planificable. -
Concepto de sensores flexible y escalable
Gracias a la combinación de tecnologías básicas, ópticas avanzadas y de ultrasonidos, las máquinas de embalaje pueden adaptarse —sin necesidad de rediseñarlas— desde la simple detección de cajas hasta el embalaje de cajas de alto rendimiento.
Barreras fotoeléctricas en horquilla y angulares
- Dimensiones
- 10 x 70 x 88 mm
- Ancho de horquilla
- 50 mm
- Interfaz
- Contrafase: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoeléctrico de herradura
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 1 mm Salida de luz
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 3-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto, negro
PUR, PA 6.6 - Superficie activa, material
- Vidrio
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Serie
- R072K
- Dimensiones
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrica unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 70 mm a 2 m
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA 6
PA 6 - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Fotocélulas
- Serie
- R072K
- Dimensiones
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 9 mm a 60 mm
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Alcance
- 0...350 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA 6
PA 6 - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Fotocélulas
- Serie
- R072K
- Dimensiones
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, energético
- Característica de radiación
- divergente
- Tamaño de mancha luminosa
- Ø 40 mm a 800 mm
- Tipo de luz
- LED de luz roja
- Alcance
- 0 m...800 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PA 6
PA 6 - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensores de ultrasonidos con salida digital y analógica
- Forma constructiva
- Ø 18 mm
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida de conmutación
- PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) contrafase
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 5-polos
- Material de carcasa
-
Latón, niquelada
PBT - Superficie activa, material
- Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
- Alcance
- 30...350 mm
- Frecuencia de conmutación
- 25 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Repetibilidad
- ± 0.15 % FS
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES