Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detección de posición en cintas transportadoras mediante sensores optoelectrónicos

Detección de posición en cintas transportadoras mediante sensores optoelectrónicos

El desarrollo del proceso sin anomalías durante el transporte, por ejemplo, de piezas de carne para la producción de embutido, requiere una posición exacta de estos trozos de carne. Además deben detectarse con máxima fiabilidad los trozos que faltan. Balluff le facilita una amplia gama de sensores optoelectrónicos de acero fino que resultan ideales para este tipo de usos. Los sensores IP69K certificados según Ecolab son sumamente robustos, destacan por su instalación sencilla y pueden limpiarse con todos los procedimientos convencionales dentro del proceso, incluso en un entorno de presión de inyección.

Temas relacionados
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?