Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar la pos. del lingote con seguridad

Detectar la posición del lingote con seguridad

Los sensores de temperatura infrarrojos no solo demuestran su calidad en el paso de la instalación de colada continua al soporte de laminación. Concebidos para altas temperaturas, controlan sin contacto el transporte de lingotes incluso en rodillos reversibles de tal modo que la laminación de los lingotes se puede llevar a cabo de forma rápida y muy exacta. Los sensores, en robustas carcasas de acero inoxidable M30, disponen de una indicación multifuncional, así como de una posibilidad de orientación automática de la pantalla y ofrecen como variante IO-Link todas las ventajas del innovador estándar de comunicación.

Características

  • Captación segura de objetos candentes en movimiento
  • Sencilla puesta en servicio y utilización
  • Disponibilidad con interfaz IO-Link o analógica

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?