Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar la posiciòn de cojín inferior y plato móvil

Detectar la posiciòn de cojín inferior y plato móvil

Nuestros sistemas magnetostrictivos de medición de posición permiten controlar de forma fiable el cojín inferior y el plato móvil. El sistema de medición está integrado en el cilindro hidráulico y se encarga de monitorizar con fiabilidad la posición del cojín. Además, en el bastidor de máquina se ha previsto otro sistema para la medición continua de la posición del plato móvil. Como las fuerzas transversales y sacudidas no se transmiten a los sistemas de medición, obtendrá siempre un resultado de medición preciso. Así se garantiza una alta calidad de las piezas también en la línea de prensas.

Características

  • Medir trayectos largos de hasta 7620 mm con alta precisión y fiabilidad
  • Máxima linealidad y resolución de hasta 1 μm
  • Gracias a la tecnología sin desgaste, no se producen tiempos de parada
  • Sencilla integración en la instalación gracias a la variedad de interfaces disponibles (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analógica)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?