Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar la posición de los skids en instalaciones de transporte

Detectar la posición de los skids en instalaciones de transporte

Garantice el transporte fiable y preciso de la carrocería gracias a nuestros sensores inductivos que detectan de forma fiable y exacta la posición de los sistemas de transporte skid modulares durante todo el proceso de pintura. Estos sensores destacan también por su gran distancia de actuación. Al ser compactos, se pueden montar de forma muy sencilla y flexible en vías de rodillos, posicionadores verticales, transportadores de cadena y cinta o mesas de viraje, giratorias y elevadoras de excéntrica, entre otros.

Características

  • Montaje flexible gracias a la conector girable y la superficie activa reposicionable
  • Larga vida útil porque, gracias a la gran distancia de actuación combinada con un diseño compacto, se evitan colisiones
  • El estado de funcionamiento y conexión se puede reconocer a gran distancia

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?