Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar la posición del pistón en los cilindros de sujeción

Detectar la posición del pistón en los cilindros de sujeción

Para controlar la posición de sujeción del pistón hidráulico en las pinzas giratorias, lo mejor es utilizar sensores inductivos resistentes a la alta presión. Gracias a su principio de medición inductiva, detectan de forma fiable la posición en los cilindros de bloque. Gracias a la amplia gama de variantes de estos robustos sensores, también se pueden resolver fácilmente los requisitos especiales.

Las características especiales

  • Resistente a la presión hasta 500 bar
  • Capacidad de carga especial gracias a la carcasa resistente a los medios
  • Múltiples aplicaciones gracias a los diferentes diámetros de carcasa y tamaños de rosca

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?