Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar la posición final de la carrera del cilindro

Detectar la posición final de la carrera del cilindro

Los sensores inductivos resistentes a alta presión son el estándar establecido para la vigilancia de las posiciones finales de cilindros hidráulicos. Estos detectan sin contacto y sin desgaste los finales de carrera de la carrera en el cilindro hidráulico. Si además aprovecha el sensor para configurar una amortiguación de posición final, es posible incrementar de forma significativa la fiabilidad del eje. Para poder hacer frente a grandes fuerzas incluso en espacios reducidos, le facilitamos sensores M5 y M8 resistentes a alta presión para espacios de montaje reducidos.

Características

  • Estándar fiable hasta 500 bar
  • Para cualquier tamaño de cilindro y válvula – Formas constructivas desde M5 hasta M16

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?