Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar las posiciones del cilindro de bloqueo

Detectar las posiciones del cilindro de bloqueo

Nuestros sensores inductivos resistentes a alta presión reconocen de forma fiable diferentes posiciones del cilindro de bloqueo y detectan si está bloqueado o desbloqueado. De esta forma aumenta la fiabilidad de la aplicación y proporciona una mayor eficiencia. En este sentido, por ejemplo, tiene la posibilidad de mejorar considerablemente la eficiencia energética del accionamiento hidráulico de máquinas de moldeo por inyección de plástico gracias al empleo de cilindros de bloqueo. Gracias al enclavamiento durante el proceso de inyección no se requiere una elevada presión de mantenimiento lo que permite trabajar con sistemas de accionamiento hidráulico más pequeños.

Características

  • Incrementar la eficiencia energética de máquinas
  • Un sistema de accionamiento más pequeño permite reducir costes
  • Opcionalmente con función de diagnóstico – Para un enclavamiento controlado

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?