Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar las posiciones del pistón de forma redundante y en zonas antideflagrantes

Con sistemas de medición de posición magnetostrictivos BTL redundantes o con encapsulado presurizado

Máximas exigencias de seguridad como, por ejemplo, en centrales eléctricas precisan de sistemas redundantes. Los compactos transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición de Balluff llevan integrados en una sola varilla hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes. Este robusto sistema absoluto lo puede configurar libremente y poner en funcionamiento de forma muy sencilla. ¿Sus cilindros hidráulicos están destinados a una zona antideflagrante? Balluff le suministra también sistemas de medición de posición magnetostrictivos con encapsulado presurizado para el empleo seguro en las zonas antideflagrantes 0 y 1.

Características

  • Compactos y ocupando un mínimo de espacio
  • Sin contacto y sin desgaste
  • Control de todos los canales a través de LED
  • Versiones para las zonas antideflagrantes 0, 1 y 2
  • Variantes a prueba de presión hasta 600 bar
  • Disponibilidad de un gran número de interfaces

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?