Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar los niveles de llenado para la aplicación de pintura por inmersión

Detectar los niveles de llenado para la aplicación de pintura por inmersión

Para la pintura por inmersión catódica, Balluff ofrece sondas de inmersión capacitivas que detectan de forma sumamente fiable los niveles de llenado incluso en medios de alta conductividad. También son capaces de ocultar espuma, películas de líquido y todo tipo de suciedad ofreciendo un resultado sin ninguna falsificación. Otra ventaja es el empleo flexible de nuestros sensores capacitivos, ya que se pueden montar tanto en depósitos de plástico como también en depósitos de metal.

Características

  • Carcasa resistente a sustancias químicas de acero inoxidable 1.4404 y PEEK
  • Muy buena compensación de espuma y de la adhesión
  • Temperatura del medio de hasta 105 °C
  • Posibilidad de monitorización de estado con variante IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?