Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Detectar posiciones en cilindros de bloque no magnéticos

Detectar posiciones en cilindros de bloque no magnéticos

En caso de cilindros de bloque de material no magnético como aluminio o acero inoxidable, es posible detectar con seguridad diferentes posiciones del pistón desde el exterior, ya que nuestros sensores de campo magnético detectan tanto finales de carrera como también posiciones centrales. Gracias a IO-Link incluso es posible definir de forma personalizada hasta ocho puntos de actuación para ello. Los sensores de empleo universal detectan a través de la pared del cilindro el anillo de imán permanente integrado en el pistón.

Características

  • Detectar finales de carrera y posiciones centrales – Empleo universal
  • Versiones IO-Link – Posibilidad de programar hasta ocho puntos de actuación
  • Forma constructiva muy pequeña – Posibilidad de integración en ranura en C y en T
  • Disponibilidad de variantes de un solo macho en M8 o M12 para dos sensores – Simplemente puede duplicar los sensores de un bloque de interfaces múltiples/distribuidor de sensores

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?