Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Digitalizar el sistema Kanban

Digitalizar el sistema Kanban

Nuestras soluciones para sistemas e-Kanban automatizan el flujo de materiales y permiten un suministro de materiales eficiente y orientado a la demanda en la línea de producción. Al utilizar la RFID (UHF), las tarjetas Kanban se vuelven superfluas y ya no es necesario el escaneo manual de los códigos de barras. Ya no pueden producirse operaciones incorrectas durante el suministro de material. Esto se debe a que la RFID permite una comunicación continua entre el sistema de gestión de mercancías y la logística de la empresa.

Las características especiales

  • Simple configuración a través del servidor web mediante arrastrar y soltar
  • Detección de errores en caso de alimentación y visualización incorrectas
  • Captura automatizada en lugar de escaneo manual

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?