Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

El control de condiciones flexible e inteligente

El control de condiciones flexible e inteligente

Las paradas imprevistas y las perturbaciones en el proceso de producción son molestas y costosas. Nuestro nuevo sensor multifuncional de monitoreo de condiciones BCM apoya la operación eficiente y sin problemas de su planta. Registra parámetros físicos como la vibración o la temperatura, los procesa y suministra los datos deseados a un sistema de nivel superior a través de IO-Link.

Basándose en los datos de la condición, los errores se detectan en una etapa temprana y se activa una alarma cuando se alcanzan los valores límite individuales predefinidos. La supervisión de los valores límite permite utilizar el sensor como monitor, de modo que sólo se comunican los datos relevantes a través de la interfaz. De esta manera se reduce la cantidad de datos a lo esencial y se evita el tráfico de datos innecesario. Gracias al autocontrol del sensor, el sensor inteligente también te mantiene constantemente informado sobre su temperatura, horas de funcionamiento y ciclos de arranque.

Las características especiales

  • múltiples variables medidas en un dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión ambiental
  • electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
  • eventos e indicadores de estado configurables
  • rápida conexión y fácil integración mediante IO-Link
  • diseño compacto con poco espacio
  • se pueden definir valores límite para las alarmas principales y previas para generar mensajes de advertencia

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?