Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

El proceso bajo control

El proceso bajo control

Nuestros sensores de distancia optoelectrónicos le permiten controlar en cualquier momento el combado de las capas de material y, por tanto, la correcta velocidad del suministro de material. De este manera, puede monitorizar óptimamente el proceso de preparación de neumáticos, de tal modo que puede intervenir a tiempo, en caso necesario. La tecnología de tiempo de vuelo de los sensores le garantiza unas mediciones estables y exactas, independientemente de las superficies. Ventaja adicional para usted: La compacta carcasa que cumple las exigencias de la industria en IP67 puede integrarse con facilidad, incluso cuando hay poco espacio disponible.

Características

  • Mediciones estables con elevada precisión, independientemente de la superficie del material
  • Con supresión de primer plano y de fondo
  • Zona medible escalable
  • Utilización sencilla e intuitiva mediante pantalla y teclas de ajuste

Downloads

  • Industry brochure tire industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?