Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Encóderes de alta precisión para aplicaciones industriales

Con codificador rotatorio BDG

Encóderes de alta precisión para aplicaciones industriales

Los codificadores rotatorios de Balluff se utilizan allí donde es necesario medir longitudes, posiciones, velocidades o movimientos rotatorios y ángulos o velocidades angulares. Convierten los movimientos mecánicos en señales eléctricas digitales.

En función de la aplicación, Balluff ofrece diferentes principios de medición. Si se requiere una alta resolución, suelen utilizarse encoders ópticos. Los encoders magnéticos se utilizan para aplicaciones en condiciones ambientales adversas. Los encoders también están disponibles en versión resistente a la corrosión en carcasa de acero inoxidable y con clase de protección IP69K.

Características especiales

  • Sin desgaste
  • Interfaz incremental o absoluta
  • Alta resolución de hasta 16 bits/revolución
  • Versiones monovuelta y multivuelta disponibles
  • Multivuelta hasta 243 revoluciones
  • Variantes disponibles para ejes finales huecos, ejes huecos y ejes macizos
  • Diseño robusto para condiciones ambientales adversas

Temas relacionados
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?