Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificación personal para la asignación de derechos y autorizaciones de acceso

Acceso y control de acceso

El control de acceso a instalaciones y máquinas es obligatorio para las empresas desde el punto de vista de la seguridad y la economía. El manejo o la manipulación incorrectos llevan mucho tiempo y son costosos. Por no hablar de las pérdidas de calidad y la falta de conformidad legal.

Los sistemas RFID industriales permiten un acceso controlado y a prueba de manipulaciones. La asignación de autorizaciones individuales para zonas y máquinas determina las posibilidades de acceso para aplicaciones individuales. Estas autorizaciones se almacenan en el sistema para que cada función tenga su propia interfaz de usuario. Al mismo tiempo, la RFID ofrece una gran flexibilidad. Porque los roles de usuario pueden cambiarse rápida y fácilmente. Y si es necesario, pueden bloquearse en cuestión de segundos para que las personas no autorizadas no puedan causar ningún daño.

Además, con RFID, el acceso a zonas y máquinas definidas sólo está disponible para el grupo de personas seleccionado. Además, el control de acceso con RFID permite ver las horas de trabajo de los operarios y también garantizar un mantenimiento regular mediante la trazabilidad de todos los procesos.

Para el control de acceso, por ejemplo en una máquina, se coloca un cabezal de lectura/escritura en el terminal del operario. El usuario se autentica mediante soportes de datos de llave o una etiqueta en su tarjeta de identificación de la empresa, que contienen la legitimación, incluida la profundidad de autorización.

  • Soportes de datos en forma de llaveros, tarjetas o etiquetas para el carné de empresa
  • Cabezal de lectura/escritura con interfaz estándar/PC para facilitar la conexión a terminales de máquinas
  • Diversos mecanismos de seguridad, por ejemplo, ISO 15693 normalizado con protección contra escritura o contraseña, así como ISO 14443 con identificador específico del fabricante

Temas relacionados
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?