Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificar claramente las bolsas

Identificar claramente las bolsas

El espacio suele ser escaso, especialmente en los sistemas de transporte aéreo. Es una suerte que existan cabezas de lectura en miniatura de Balluff que pueden instalarse perfectamente incluso en condiciones ambientales difíciles. Con triple beneficio: Además de la clasificación y la secuenciación, el uso de nuestros sistemas RFID también puede garantizar una trazabilidad completa. Otro punto a favor: toda la información se transmite al sistema superior a través de nuestra unidad de evaluación BIS V.

Las características especiales

  • Componentes de alta velocidad (hasta 8 veces más rápidos que la ISO 15693)
  • Alcance medio hasta un máximo de 400 mm
  • Múltiples accesorios para una fácil integración en todas las ubicaciones

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?