Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificar de forma fiable los reposacabezas

Identificar de forma fiable los reposacabezas

Las etiquetas UHF se integran en los reposacabezas durante el montaje. Esto permite comprobar de forma automática y fiable si se utiliza el reposacabezas correcto para el asiento del coche correspondiente. Nuestro lector de corto alcance BIS VU-320 con un rango de lectura típico de 1 m es perfectamente adecuado para este propósito. Este robusto y compacto cabezal de lectura/escritura asegura una clara asignación, ya que no detecta ni tiene en cuenta los reposacabezas vecinos.

El lector de UHF está equipado con una función integrada de escáner de potencia que se adapta automáticamente al portador de datos de UHF para ser detectado. Esto asegura la configuración óptima en cada aplicación - directamente en el dispositivo con sólo pulsar un botón y sin necesidad de ajustar manualmente los parámetros.

Las características especiales

  • Puesta en marcha en el menor tiempo posible con autoconfiguración al toque de un botón
  • función integrada de exploración de energía para la adaptación óptima a la tarea de identificación respectiva
  • función visible y LEDs de estado alrededor de todo
  • se pueden utilizar cables y accesorios estándar

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?