Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificar los objetos en las paletas

Identificar los objetos en las paletas

Controlar las cintas transportadoras nunca ha sido tan fácil. Nuestros sistemas industriales de RFID garantizan una alta seguridad de los datos. Son fáciles de instalar y están equipados con soportes de datos que se pueden empotrar en el acero, ya sea como soportes de datos de esquina compactos, de pastilla de formato pequeño o de varilla estrecha. Igualmente flexibles: las antenas con electrónica a distancia. Ideal para su uso en condiciones especialmente estrechas.

Las características especiales

  • Comunicación rápida y segura a través de soportes de datos compactos
  • Diseño de antenas pequeñas sin igual
  • Gran flexibilidad a la hora de instalar en el sistema de transferencia

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?