Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Identificar material bruto

Identificar material bruto

Identifique sus materiales brutos para la mezcla de caucho de forma inconfundible antes de que entre en el mezclador. Nuestros dispositivos portátiles lectores de códigos de uso fácil asumen este control de calidad de forma sumamente fiable. Los lectores son móviles y ergonómicos y le ayudan a cumplir con el principio "First-in-first-out", a proceder cumpliendo exactamente las exigencias de la receta y a segurar los criterios de calidad relevantes. A tal fin, estos pesos ligeros captan de forma extraordinaria todos los códigos de barras convencionales de 2D, 1D y apilados.

Además, nuestros convertidores RS232 permiten integrar todos los dispositivos RS232 directamente en una conexión IO-Link, por lo que usted puede beneficiarse de todas las ventajas de IO-Link.

Características

  • Confirmación de lectura fiable mediante señal acústica e indicación LED
  • Sistema de objetivo intuitivo gracias al marco del marcador láser claramente visible
  • Hasta un total de 30.000 lecturas con una sola carga gracias a las baterías recargables de iones de litio

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?