Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Insertar válvulas de control de acción rápida

Insertar válvulas de control de acción rápida

Los requisitos más exigentes se aplican a las válvulas de control de acción rápida, que a menudo sólo se pueden cumplir con un sistema redundante. Por ello, en el sistema de medición magnetostrictiva redundante BTL 7 hemos integrado de forma compacta hasta tres vías de medición independientes y tres electrónicas independientes en una sola varilla. El robusto sistema de medición de posición absoluta y sin contacto puede configurarse libremente. Otra ventaja: gracias a sus dimensiones compactas, puede sustituir fácilmente a los sistemas de medición de posición no redundantes ya instalados.

Los puntos de inicio y finalización pueden establecerse cómodamente a través de un PC. Y los conjuntos de parámetros se pueden transferir fácilmente. Para usted, esto significa una puesta en marcha rápida y sin complicaciones.

Las características especiales

  • 2 ó 3 sistemas completamente independientes en una sola carcasa para una máxima disponibilidad
  • con un rango de medición de hasta 7620 mm también adecuado para válvulas grandes
  • carcasa compacta que ahorra espacio
  • puesta en marcha rápida
  • sin contacto y sin desgaste
  • control de todos los canales a través de LED

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?