Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Inspección y control de calidad

EMBALAJE AL FINAL DE LA LÍNEA

En las líneas de envasado automatizadas, la inspección y el control de calidad desempeñan un papel fundamental en los procesos de etiquetado, sellado y comprobación del envase. Entre las tareas típicas de inspección se incluyen la comprobación del sellado, el control de la integridad del envase y la detección de defectos que no pueden identificarse de forma fiable con sensores convencionales.

La inspección basada en el procesamiento de imágenes permite realizar controles de calidad automatizados de características visibles, como cierres, tapones, etiquetas e impresiones, directamente en la línea de envasado. La inspección basada en radar complementa esto mediante la detección de defectos ocultos o de contenido faltante en envases cerrados u opacos. Gracias a la combinación de estas tecnologías, las máquinas de envasado logran un control de calidad exhaustivo que garantiza el cumplimiento de la normativa, la trazabilidad y la reducción de los desechos.

Las principales ventajas

  • Inspección visual fiable con sensores de procesamiento de imágenes
    Los sistemas de procesamiento de imágenes permiten la inspección automatizada de juntas, cierres, etiquetas y características de la superficie, lo que contribuye a garantizar una calidad constante a la velocidad de producción.

  • Inspección más allá de las superficies visibles con tecnología de radar
    La imagen por radar detecta productos que faltan, envases incompletos y defectos ocultos en envases cerrados u opacos, donde los sistemas ópticos alcanzan sus límites.

  • Control de calidad en línea no destructivo
    Tanto la tecnología de procesamiento de imágenes como la de radar funcionan sin contacto y a la velocidad máxima de la línea de producción, lo que permite una inspección al 100 % sin interrumpir el proceso de envasado.

  • Menos desechos y menos reclamaciones de los clientes
    La detección temprana de defectos evita que los envases defectuosos pasen a las siguientes fases del proceso de producción, lo que reduce los desechos, el trabajo de rectificación y el riesgo de retiradas de productos.

  • Concepto de control de calidad escalable
    Mediante la combinación de sensores de procesamiento de imágenes para tareas de inspección estándar y de imágenes por radar para la detección avanzada de defectos, el control de calidad puede adaptarse en función del riesgo de la aplicación y de los requisitos de envasado.

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BRS0002

Sensores de radar

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED infrared
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BRS0002

Sensores de radar

Principio de funcionamiento
Radar
Zona ciega
300 mm
Alcance máx.
15 m
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
PEEK
Forma constructiva
M30x1.5
Grado de protección
IP69K
IP54
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Interfaz
IO-Link-Device
Tensión analógica/ corriente analógica
PNP/NPN/IO-Link
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto
BVS01ZF

BVS VisionSensor

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BVS01ZJ

BVS VisionSensor

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED infrared
Interfaz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto
BVS01ZC

BVS VisionSensor

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?