Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Inspeccionar el vial de inyección

Inspeccionar el vial de inyección

La producción de recipientes médicos está sujeta a estrictas medidas de garantía de calidad. Para detectar defectos como impurezas, orificios de soplado, arañazos, marcas de hundimiento y costuras de flujo, se utilizan sistemas de cámaras que suelen inspeccionar dichos viales desde distintas direcciones. Los potentes módulos de software interpretan entonces todas las imágenes de la cámara de forma simultánea. Desde el punto de vista de la rentabilidad, esto garantiza que el tiempo de ciclo de la producción no se modifique, pero que la calidad del producto esté garantizada al 100% y en tiempo real.

Las características especiales

  • Las cámaras de alta resolución detectan los defectos más pequeños
  • La capacidad en tiempo real permite la medición en línea
  • Sistema de bloques de construcción de lentes, filtros y módulos de cámara que pueden montarse según las necesidades individuales

Los productos enumerados aquí son «productos estándar» o «productos estándar modificados».
Al utilizar estos productos como componentes en laboratorios o dispositivos médicos, el fabricante del laboratorio/dispositivo médico es responsable de comprobar y cualificar la usabilidad de estos productos.
Antes de la construcción, instalación y puesta en servicio, tenga en cuenta la hoja de datos/las instrucciones de funcionamiento del producto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?