Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Integrar fácilmente las interfaces RS232

Convertidor de señales BAE

Integre fácilmente las interfaces RS232

En contra de lo que se suele suponer, la comunicación serie RS232 se sigue utilizando en muchas aplicaciones industriales. Un ejemplo típico es el uso de lectores de códigos manuales. Sin embargo, la integración de las interfaces RS232 en la arquitectura de control existente supone un esfuerzo, lo que impide que muchos se pasen a IO-Link. Con los convertidores de señal de Balluff, los dispositivos RS232 pueden conectarse fácilmente a un puerto y beneficiarse así de todas las ventajas del moderno estándar de comunicación.

Las características especiales

  • para la comunicación bidireccional entre RS232 e IO-Link
  • Carcasa de acero inoxidable IP67 de gran calidad y robustez
  • Dos entradas digitales
  • opciones sencillas de diagnóstico a través de los LED de estado

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?