Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

La mejor fuente de alimentación para un funcionamiento sin anomalías

Mantenimiento basado en las condiciones y monitorización de estado

La mejor fuente de alimentación para un funcionamiento sin anomalías

Nuestras fuentes de alimentación HeartBeat IO-Link para una alimentación fiable y eficiente destacan por su calidad y larga vida útil. Están fabricados con componentes de muy alta calidad y le proporcionan una tensión de salida regulable con un rizado muy bajo.

Convencen especialmente por su inteligente capacidad de diagnóstico y son compatibles con el mantenimiento preventivo, el mantenimiento basado en las condiciones y la monitorización de estado en el sentido de la Industria 4.0.

La monitorización integrada emite nivel de carga, nivel de estrés y vida útil a través de IO-Link. De este modo obtiene información fiable sobre la actual carga eléctrica y térmica, el grado de desgaste del dispositivo y la vida útil restante de la fuente de alimentación. Además, puede leer todo ello de modo local en el indicador de estado. Los LED de tres colores funcionan igual que un semáforo.

IO-Link le permite acceder a una amplia y detallada información de diagnóstico y estado relacionada con el dispositivo, con los parámetros de servicio y el historial. De este modo podrá consultar estos datos en el sistema superior de control y diagnóstico y saber en qué momento se debe sustituir un dispositivo, lo que le permite aumentar la disponibilidad de la instalación.

Desarrollados especialmente para la automatización, las fuentes de alimentación pueden ser integradas perfectamente en su paquete de control. Gracias a su forma constructiva especialmente estrecha en una carcasa IP20, pueden montarse en armarios de distribución optimizando así los recursos. Por supuesto, también le proporcionamos variantes IP67 para la alimentación de módulos en estructuras descentralizadas directamente en el consumidor.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?