Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

La tecnología de accionamiento neumático se hace compatible con IIoT

La tecnología de accionamiento neumático se hace compatible con IIoT

Sistema de accionamiento neumático compatible con IIoT. Nuestro sistema de medición de posición de campo magnético BMP con IO-Link, prácticamente es compatible con todos los tipos de cilindro y destaca además por el poco espacio que necesita. El sistema de posicionamiento absoluto, mide la posición del pistón actual con elevada precisión a través de la pared del cilindro. La interfaz IO-Link le proporciona opciones de parametrización avanzadas y amplios datos de diagnóstico. Además, obtiene información relacionada con el estado del dispositivo, la temperatura de servicio o las condiciones de trabajo actuales.

Características

  • Flexibilidad gracias al concepto modular: Para un gran número de cilindros incluyendo toda la carrera desde 32 hasta 256 mm
  • Resultados fiables: Alta linealidad y repetibilidad
  • Aptitud para Industria 4.0: Monitorización de estado y mantenimiento predictivo

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?