Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Llenado del molde durante la medición de RTM

Medición del llenado del molde durante el RTM (moldeo por transferencia de resina)

Nuestros sensores capacitivos, resistentes a la alta presión y a la temperatura, comprueban de forma fiable si la cavidad está completamente rellena y el RTM ha finalizado. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, por ejemplo para la construcción ligera, y pueden integrarse directamente en el molde. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos, como los compuestos, se peguen.

Las características especiales

  • Resistente a la alta presión hasta 150 bar
  • Resistente a la temperatura hasta 180 °C
  • Se puede montar a ras de suelo

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?