Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Los sensores trabajan juntos: entrada de velocidad inteligente

Con sensor de Condition Monitoring Generación 2 BCM

Entrada de velocidad inteligente

Las oscilaciones y vibraciones dependientes de la velocidad desempeñan un papel decisivo en la supervisión del estado de las máquinas rotativas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, bombas, ventiladores, husillos y motores eléctricos. Para poder reconocer a tiempo y de forma fiable los cambios de estado críticos, es aconsejable supervisar sus puntos de apoyo en función de la velocidad. Cualquier cambio en la velocidad puede provocar un cambio en la intensidad de las vibraciones.

Características especiales

  • Interfaz IO-Link
  • Rango de frecuencia de hasta 6000 Hz
  • Características adicionales: diversas funciones de recuento, control interno de la temperatura
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?