Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Más intensidad luminosa a pesar de la luz difusa

Con iluminación de máquinas BAE

Más intensidad luminosa a pesar de la luz difusa

La iluminación de máquinas con vidrio acrílico o de borosilicato cubre todas las aplicaciones imaginables de ingeniería mecánica en varias longitudes. Las luces para máquinas se caracterizan por su sencilla instalación y la mejor eficiencia energética posible. Además, su relación calidad-precio es más atractiva que la de las soluciones convencionales, con propiedades de producto similares y a menudo incluso mejores.

Características especiales

  • Resistentes a golpes y vibraciones, así como extremadamente resistentes térmica y mecánicamente
  • Adecuados para entornos difíciles con clase de protección IP67
  • conexión enchufable estándar M12 más fácil de instalar y económica
  • Iluminación sin deslumbramientos, homogénea y de gran superficie con una temperatura de la luz de 5000 K gracias al difusor
  • Reducción de costes gracias al bajo consumo energético y a la tecnología LED de alta eficiencia
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?