Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medición de inclinación de la cuchara

Medición de inclinación de la cuchara

Gracias a su precisión extremadamente alta de 0,1°, los sensores de inclinación de Balluff ofrecen exactamente la seguridad que necesitan las empresas metalúrgicas. Proporcionan un preciso control de posición de la tapa o de la cuchara y se encargan del seguimiento de la cuchara durante el proceso de vertido. Su excelente resolución permite una medición de ángulo muy exacta incluso en movimientos rotativos.

Características

  • Elevada repetibilidad y precisión
  • Robusta carcasa metálica compacta
  • Montaje sencillo sin piezas móviles

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?