Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medir la posición con la máxima precisión

¡Manejo sencillo, versátil y económico!

Medir la posición con la máxima precisión

Cuando otros sistemas de medición de desplazamiento son demasiado grandes, lentos e inexactos, o bien, muy poco flexibles, entonces puede confiar plenamente en el sistema de medición absoluto BML SL1. Destaca en cualquier lugar donde lo necesite, por ejemplo, cuando se requiere una alta precisión absoluta de las posiciones y de los finales de carrera. Ha sido concebido específicamente para tareas de medición y posicionamiento, es realmente veloz, altamente preciso y se puede utilizar en muchos sectores. Debido a que es muy compacto se puede integrar perfectamente, además, es muy fácil de manejar y resulta especialmente económico.

La interfaz IO-Link integrada ofrece especial flexibilidad. Además, la integración del sistema de medición resulta muy cómoda mediante IO-Link. La preparación y el ajuste de los formatos se consiguen en un mínimo de tiempo gracias al estándar de comunicación, ya que puede introducir todos los parámetros cómodamente desde un punto centralizado. A través de IO-Link puede emitir la información de posición y visualizarla con claridad mediante la unidad de control. IO-Link permite monitorizar la posición de destino y controlar constantemente las posiciones durante el movimiento. El BML SL1 permite aprovechar simultáneamente las ventajas de un sistema de medición de banda magnética y la interfaz más innovadora del entorno del control.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?