Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medición de pres. para la refriger. por agua

Medición de presión para la refrigeración por agua

Todo bajo control: los sensores con una deriva increíblemente baja, como los sensores de presión BSP de Balluff, proporcionan una refrigeración eficiente por agua. Son ideales para el empleo en acerías donde garantizan un proceso de medición de presión largo y preciso en altos hornos y hornos de arco voltaico.

Características

  • Grado de protección IP67
  • Monitorización del agua de refrigeración en el soporte de laminación o de la presión en accionamientos hidráulicos a –2…125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?