Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medir con máxima precisión las posiciones en la hidráulica industrial

Medir con máxima precisión las posiciones en la hidráulica industrial

Los sistemas de medición de posición magnetostrictivos de Balluff se han convertido en el estándar para la medición de posición fiable y altamente precisa en la hidráulica industrial. Su resistencia a la presión de hasta 1000 bar coincide con la del cilindro hidráulico. El principio de actuación sin contacto le garantiza la ausencia de desgaste y, por tanto, una vida útil prácticamente ilimitada. Además, nuestros sistemas absolutos no requieren ningún desplazamiento de referencia. Su señal de salida altamente precisa, está disponible como señal absoluta en la unidad de control desde el momento de la puesta en servicio.

Características

  • Resistentes a presiones de hasta 1000 bar – Campo de aplicación avanzado
  • Longitudes de medición de hasta 7.620 mm
  • Interfaces analógicas, digitales, bus de campo, Ethernet
  • Alta resistencia a choques y vibraciones

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?