Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medir la inclinación de la torre

Medir la inclinación de la torre

Especialmente en caso de fuertes ráfagas de viento, durante las tormentas o durante la fase de puesta en marcha de un aerogenerador, una fuerte inclinación de la torre puede acortar la vida útil general de la turbina. Los sensores de inclinación de Balluff miden de forma fiable el ángulo de inclinación absoluto, evitan que se superen los valores límite y reducen la carga del sistema.

Las características especiales

  • Fácil montaje
  • Rango de temperatura -40 a +85 °C
  • Carcasa metálica resistente

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?