Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medir la posición del pistón a través de la pared de cilindros de bloque

Medir la posición del pistón a través de la pared de cilindros de bloque

El sistema de medición de posición de campo magnético BMP sin contacto y sin desgaste, convierte su cilindro de bloque no magnético en un sistema de accionamiento compatible con IIoT. El sistema de posicionamiento absoluto, mide continuamente con elevada precisión la posición del pistón actual a través de la pared del cilindro. IO-Link proporciona además aplicaciones avanzadas de parametrización y diagnóstico. Además de los datos de proceso podrá obtener de este modo, por ejemplo, información relacionada con el estado del dispositivo, la temperatura de servicio o las condiciones de trabajo actuales.

Características

  • Flexibilidad gracias al concepto modular: Para un gran número de cilindros incluyendo toda la carrera desde 32 hasta 256 mm
  • Aptitud para Industria 4.0: Monitorización de estado y mantenimiento predictivo
  • Montaje sencillo

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?