Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Medir las posiciones a la velocidad de la luz

Medir las posiciones a la velocidad de la luz

En los modernos centros de mecanizado, nuestros sensores de distancia optoelectrónicos permiten el correcto mecanizado mecánico de todas las piezas que se posicionan automáticamente, como por ejemplo, robots de carga. Los sensores comprueban la correcta posición de trabajo, detectan si hay una pieza en posición de sujeción y aseguran su posición exacta con máxima precisión. Gracias a su óptica de vidrio y a su carcasa metálica, son resistentes al refrigerante.

Características

  • Gran distancia de detección de hasta 6 m
  • El emisor y receptor están alojados en la misma carcasa, por lo que no se requieren reflectores adicionales
  • Larga vida útil y largos intervalos entre limpieza y limpieza gracias a la alta potencia de emisión
  • Supresión de fondo regulable en todo el rango de trabajo

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?