Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

Siempre mantente al día

Con nuestros correos electrónicos, recibirá información regular sobre productos, eventos, servicios y Balluff.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Mód. de bus de campo hasta 70 °C para todos los sist. de bus

Módulos de bus de campo hasta 70 °C para todos los sistemas de bus

Módulos aptos para acerías con seguridad de funcionamiento de hasta 70 °C simplifican su topología de red. Independientemente del sistema de bus que vaya a utilizar, podrá estructurar de forma modular las redes gracias a nuestros módulos de bus de campo BNI. Y las versiones IO-Link adicionalmente disponibles le permiten además un cableado tan eficaz como económico de todos los sensores.

Características

  • Independientemente del fabricante del control
  • Grado de protección IP67
  • Seguridad de funcionamiento hasta 70 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?