Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Módulo E/S todo en uno con segmento de actuador desconectable de forma segura

Con carrera del sensor/actuador aislada galvánicamente BNI

Módulo E/S todo en uno con segmento de actuador desconectable de forma segura

La solución "todo en uno" permite conectar sensores y actuadores a un solo módulo. Al mismo tiempo, puede desconectar de forma segura el segmento del actuador mediante su circuito de seguridad conmutable por separado. Esto se debe a que el concentrador de E/S IO-Link tipo BNI IOL-355... está dividido en dos segmentos aislados eléctricamente.

Características especiales

  • Conexión de señales de entrada y salida a un solo módulo
  • Las señales de salida pueden desconectarse de forma segura gracias al aislamiento galvánico
  • Diagnóstico sencillo mediante IO-Link y LED de estado
  • Para entornos difíciles: robusta carcasa metálica IP67
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?