Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorización fiable del proceso de inyección resina

Monitorización fiable del proceso de inyección resina

Usando nuestros sensores capacitivos resistentes a alta presión y alta temperatura, es posible asegurar antes del proceso de inyección de resina que los preformados reciben la rigidez necesaria. Como estos sensores monitorizan el completo llenado del molde con resina sintética, aseguran una unión correcta entre la pieza bruta y la resina. Su especial robustez permite una larga vida útil, ya que soportan perfectamente las altas presiones y fuerzas de adhesión.

Características

  • Para condiciones extremas: superficie activa de acero inoxidable
  • Para altas presiones de hasta 150 bar y altas temperaturas de hasta 180 °C
  • Larga vida útil y seguridad de procesos, ya que funcionan sin contacto y sin desgaste
  • Máxima impermeabilidad gracias a IP67, IP68 e IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?