Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar constantemente la temperatura de aceite

Monitorizar constantemente la temperatura de aceite

En un grupo hidráulico, por ejemplo, los sensores de temperatura con contacto con el medio permiten monitorizar de forma fiable la temperatura de aceite hidráulico. Como esta operación se realiza dentro del circuito hidráulico, nuestros sensores se encargan de que la viscosidad del aceite sea la correcta y, por tanto, se garantiza la capacidad de su máquina. Puede controlar estados críticos de proceso, tales como una temperatura límite, directamente a través de la salida de conmutación. Una salida analógica proporciona resultados de medición continuos lo que ayuda a mejorar la seguridad de procesos.

Características

  • Fácil integración mediante machos M12
  • Con indicación giratoria de fácil lectura: Instalación flexible y manejo muy cómodo
  • diseño compacto y alta resistencia a vibraciones

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?