Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar el nivel de llenado en búnkers de arena

Monitorizar el nivel de llenado en búnkers de arena

Los sensores ultrasónicos de Balluff se encargan de medir sin contacto los niveles de llenado de los búnkers de arena en fundiciones. Y todo ello constantemente, en un zona de captación de hasta 6 m, sin verse perjudicados por el polvo ni la suciedad. La altura del nivel de llenado se puede emitir opcionalmente como valor mínimo/máximo mediante una señal analógica o dos señales de actuación.

Características

  • Medición constante y sin contacto
  • Fiable en condiciones ambientales críticas como suciedad o polvo
  • Máxima precisión gracias a la alta re- solución y las zonas ciegas pequeñas
  • Sin depender del material y del color

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?