Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar el recorrido de sujeción de la herramienta

Monitorizar el recorrido de sujeción de la herramienta con sensores de distancia inductivos

Si su sistema de sujeción presenta una geometría exterior cónica, existe la posibilidad de detectar los movimientos en transversal con respecto al eje del sensor también con un sensor de distancia inductivo.

Una disposición de este tipo se considera como solución clásica para la vigilancia del recorrido de sujeción de medición continua.

Características

  • Máxima flexibilidad en la evaluación gracias a la interfaz de IO-Link o la interfaz analógica
  • Objetivo que emite la posición, posibilidad de utilización personalizada y específica de la aplicación
  • Estructura sencilla, poca necesidad de espacio

Downloads

  • Industry brochure drive technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?