Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar el recorrido de sujeción de la herramienta

Monitorizar el recorrido de sujeción de la herramienta con sistemas inductivos de medición de posición

Una medición de posición lineal le permite realizar la monitorización del recorrido de sujeción incluso con una rotación del sistema mecánico de apriete. El sistema inductivo de medición de posición capta para ello la posición de un disco metálico que pasa lateralmente por el sensor. En función de la exigencia le proporcionamos para ello sistemas de medición con diferentes longitudes de recorrido.

Características

  • Máxima flexibilidad en el equipo de evaluación gracias a IO-Link, los puntos de actuación o la interfaz analógica
  • Salida de temperatura, para diagnóstico
  • Diferentes zonas medibles, con la tecnología idéntica
  • Sencillo objetivo de metal que emite la posición, posibilidad de integración en el sistema de sujeción

Downloads

  • Industry brochure drive technology
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?