Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar el suministro de material

Monitorizar el suministro de material

El empleo de nuestros sensores de inclinación le permite monitorizar de forma fiable los movimientos oscilantes de la cinta transportadora en la máquina de preparación de neumáticos. De este modo, se realiza un seguimiento seguro de las capas de material necesarias cuando las operaciones siguientes así lo requieran. En este proceso, la elevada precisión de 0,1° de nuestros sensores de inclinación garantiza la alimentación exacta. Además, esta técnica sin contacto es sin desgaste y sin mantenimiento, por lo que contribuye a conseguir una alta disponibilidad de los equipos.

Características

  • Detección continua de movimientos rotativos
  • Gracias a su diseño compacto, ocupan un espacio mínimo
  • Montaje flexible gracias a la función de centrado

Downloads

  • Industry brochure tire industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?