Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Monitorizar la presión en vulcanización

Monitorización de la presión durante la vulcanización

Los sensores de presión de Balluff proporcionan una monitorización fiable de la presión durante la vulcanización contribuyendo, de este modo, a una mayor seguridad del proceso. Nuestras soluciones se pueden montar tanto en el panel hidráulico como también en las líneas neumáticas. Para ello le proporcionamos tanto transmisores de presión como también sensores de presión con display que le permiten leer los valores actuales. Ambos tipos de sensor convencen por la contrastada fiabilidad de su técnica de medición. Su carcasa giratoria permite un montaje flexible y la programación conforme a VDMA garantiza la comodidad de uso.

Características

  • Margen de temperatura superior
  • En la carcasa de acero inoxidable
  • Instalación directamente en el lugar apropiado en un mínimo de espacio gracias a la interfaz IO-Link

Downloads

  • Industry brochure tire industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?