Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Para todos los movim. en la batería de hornos

Para todos los movimientos en la batería de hornos

¿Le gustaría beneficiarse de las ventajas de la medición de desplazamiento sin contacto también a temperaturas ambiente especialmente elevadas? Entonces le recomendamos nuestro sistema magnetostrictivo BTL de medición de posición de hasta 100 °C. Desde su posición protegida dentro del cilindro hidráulico, permite controlar todos los movimientos en la batería de hornos.

Características

  • Carcasa metálica robusta en IP67
  • Se puede equipar con un cable de PTFE de hasta 200 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?